Nerezové provedení A1:

Závitové pouzdro 1.4305.

Tlačná pružina 1.4310.

Kulička, keramika Si3N4





Nerezové provedení A4:

Závitové pouzdro 1.4404.

Tlačná pružina 1.4401.

Kulička, keramika Si3N4.

Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění

Nitrid křemíku Si3N4 se vyznačuje zejména kombinací vynikajících vlastností materiálu. Mezi ně patří např. vysoká houževnatost a pevnost, vynikající odolnost proti opotřebení a chemická odolnost.


Použité materiály umožňují širokou paletu aplikací.
V případě požadavků na velmi vysokou odolnost proti korozi se doporučují pouzdra s odpruženou kuličkou z nerezové oceli A4.

Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili