Ocel.
Provedení
Tlačný čep ocelový, tvrzeno a pozinkováno.
Pouzdro modré, pozinkované.
Upozornění
Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem je možné individuálně nastavit na upínaný díl. Závitové pouzdro se hodí pro našroubování do tenkých plechů, a to proto, že ho můžeme upevnit jednou nebo dvěma maticemi.
W a Z podle specifikace zákazníka.
Odkaz na výkres
1) Montážní nářadí
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili