Materiál
Ocel.
Provedení
Pouzdro modré, pozinkované.
Montážní podložka kalená a brynýrovaná.
Montážní podložka kalená a brynýrovaná.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu, provedení A, bez utěsnění
od
CZK187.62
bez DPH
plus náklady na dopravu
Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu, provedení B, s utěsněním
od
CZK211.07
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Ocel.
Provedení
Pouzdro modré, pozinkované.
Montážní podložka kalená a brynýrovaná.
Montážní podložka kalená a brynýrovaná.
Upozornění
Podle oblasti využití je možné si tlačný čep vyrobit a zašroubovat ho do závitu montážní podložky.
Při využití zdvihu (S) a příslušné délky (L1) lze docílit odpovídající boční tlak (F).
Provedení B je navíc vybaveno těsněním proti vniknutí špón a nečistot.
Při využití zdvihu (S) a příslušné délky (L1) lze docílit odpovídající boční tlak (F).
Provedení B je navíc vybaveno těsněním proti vniknutí špón a nečistot.
Odkaz na výkres
Provedení A: bez těsnění
Provedení B: s těsněním
1) montážní nářadí
Provedení B: s těsněním
1) montážní nářadí