Pouzdro 1.4305.

Tlačný kolík 1.4034.

Pružina 1.4310.



Závitová pojistka z nylonu.

Provedení
Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.
Upozornění
Tento tlačný čep se používá hlavně jako odpružený doraz při výrobě přípravků.
Ovládání tlačného čepu se provádí v axialním směru.
Odkaz na výkres
L2 = cca dvě otáčky závitu

1) Zalepený závitový čep
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili