- Rychlá indexace, ustavení do polohy a fixace dílů
- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení, řemeslná výroba, domácnost
- Univerzální použitelnost a snadná montáž
- Tlačný čep kalený
- se závitovou pojistkou: Bezpečnost při vibracích, vícenásobné použití
Popis
Materiál
Pouzdro z oceli, třída pevnosti 5.8.
Tlačný čep z oceli.
Pružina z pružinové oceli, tř. D.
Závitová pojistka z nylonu.
Tlačný čep z oceli.
Pružina z pružinové oceli, tř. D.
Závitová pojistka z nylonu.
Provedení
Brynýrováno. Tlačný čep kalený.
Odkaz na výkres
L2 = cca dvě otáčky závitu
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.