Materiál
Pouzdro a závorový třmen z mosazi, zinkový tlakový odlitek nebo nerezová ocel 1.4401.
kuličky a pružiny, nerezová ocel.
Provedení
Mosaz a tlakový zinkový odlitek, chromovaný.
Nerezová ocel, otryskáná.
Kuličky a pružiny z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel, otryskáná.
Kuličky a pružiny z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Pouzdro a závorový třmen z mosazi, zinkový tlakový odlitek nebo nerezová ocel 1.4401.
kuličky a pružiny, nerezová ocel.
Provedení
Mosaz a tlakový zinkový odlitek, chromovaný.
Nerezová ocel, otryskáná.
Kuličky a pružiny z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel, otryskáná.
Kuličky a pružiny z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Rychlouzávěr pro rozličné možnosti využití, jako je přidržování dveří, klapek, clon a pod. Dvojitý kuličkový uzávěr se skládá z pouzdra a protikusu, tzv. západkového třmenu, který zapadá do pouzdra. Závorové pouzdro lze do pouzdra vtlačit na straně nebo z čela. Tlak pro zaskočení je nastavitelný.
Odkaz na výkres
1) Zapuštění DIN 74-A
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.