Nerezová ocel 1.4305.

Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Použijte montážní otvor H7. Otáčením závitového kolíku vzniká plošný tlak. Pomocí nastavitelného čepového klíče lze výstředník radiálně uvést do správné polohy a zafixovat prostřednictvím závitového kolíku.
Použití
Excentrická upínací pouzdra se používají např. jako doraz nebo vyrovnání tolerance.

1) Středicí otvor DIN 332-1, provedení A
2) Základní tvar s centrováním
3) S drážkou ve stupnici jako optickým dorazem
4) Průchozí otvor
5) Závitový otvor
Přednosti
- jednoduchá manipulace
- upínání pomocí závitového kolíku
- malý montážní prostor
- libovolná montážní poloha
- individuální použití
- rozmanité použití
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili