Ocel nebo nerezová ocel.
Provedení
Ocel, poniklovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Montážní rozměry, tvar A:
upevnění maticemi, tloušťka desek max. 10 mm.
Montážní rozměry, tvar B:
zašroubováno, pro tloušťky desek nad 10 mm nebo ve slepém otvoru.
Na vyžádání
Vhodné matice (K0700) a montážní nástroj (K0317).
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili