Nerezová ocel 1.4305.

Provedení
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou se hodí pro snadné a rychlé uchycení zástrčného čepu s kuličkou a zástrčného čepu.
Přednosti
- možnost středění upínacích pouzder je dána prostřednictvím středicího klínu
- snadné a procesně bezpečné zašroubování
- lze zašroubovat do nejrůznějších materiálů
- lze použít oboustranně
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili