Nerezová ocel 1.4305.

Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Úchytná pouzdra se hodí ke snadnému a rychlému uchycení fixačních čepů s kuličkou s aretací hlavy.
Přednosti
Úchytná pouzdra lze používat oboustranně.
Dodatečné vystředění úchytných pouzder se provádí pomocí středicího výstupku (D3).
Odkaz na výkres
1) bez vystředění
2) s vystředěním
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili