2 Shoda

Popis

Popis výrobku
Úchytná pouzdra tvoří upínací bod pro fixační čepy s kuličkami nebo zajišťovací čepy, ve kterém mohou bezpečně a přesně zapadnout.

U úchytných pouzder se snímačem stavu se nachází na pouzdře variabilně nastavitelný snímač. Tento snímač umožňuje elektronicky zjistit, zda je šroub v úchytném pouzdru nebo ne.
Při použití více pouzder lze určit, ve kterém z nich se nachází fixační čep s kuličkou nebo zajišťovací čep.
Materiál

Úchytná pouzdra z nerezové oceli 1.4305.

Snímač z nerezové oceli.

Upínací matice z mosazi.

Provedení
Úchytné pouzdro a snímač bez povrchové úpravy.
Upínací matice, poniklovaná.
Upozornění
Snímač stavu a upínací matice se dodávají demontované.
Maximální utahovací moment upínací matice: 1,2 Nm.
Technické údaje
Indukční snímač:
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO)
Provozní napětí: 10 - 30 V DC
Provozní proud: <100 mA
Spínací vzdálenost: 1 mm
Spínací frekvence: <3500 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 2 m PVC kabel
Teplotní rozsah: -25° C - +70°C
Schaválení: CE, c-UL-us, EAC
Použití
Úchytná pouzdra ve spojení se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na ovládání. Navíc lze zajistit, že se fixační čep s kuličkou nebo zajišťovací čep nachází na požadovaném místě.
Montáž
Snímač se připevní k pouzdru pomocí upínací matice a axiálně se nastaví. Snímač se nakonec upevní na místě utažením upínací matice.

Podrobný postup je popsaný v montážním návodu.
Bezpečnost
Úchytná pouzdra se snímačem stavu nejsou vhodná k zajišťování osob.
Odkaz na výkres
Provedení A: závit, průchozí
Provedení B: se závitem a nákružkem 

1) LED

BN = hnědá
BK = černá
BU = modrá

Ostatní zákazníci také zakoupili