Úchytná pouzdra tvoří upevňovací bod pro fixační čep s kuličkou s otočným ovládáním, ve kterém mohou bezpečně a přesně upevnit zapadnout.

U úchytných pouzder pro snímačem stavu se nachází na pouzdru upínací matice k upevnění snímače Ø3.
Snímač umožňuje elektronicky zjistit, zda je fixační čep s kuličkami s otočným ovládáním zajištěný nebo ne.
Při použití více pouzder lze určit, ve kterém z nich se nachází fixační čep s kuličkami nebo zajišťovací čep.
Materiál

Úchytné pouzdro z nerezové oceli 1.4305.

Upínací matice z mosazi.

Provedení
Úchytné pouzdro, bez povrchové úpravy.
Upínací matice, poniklovaná.
Upozornění
Upínací matice je dodávána v demontovaném stavu.
Maximální utahovací moment upínací matice: 1,2 Nm.
Použití
Úchytná pouzdra ve spojení se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na ovládání. Navíc lze zajistit, že se fixační čep s kuličkou nebo zajišťovací čep nachází na požadovaném místě.
Montáž
Snímač se připevní k pouzdru pomocí upínací matice a axiálně se nastaví. Snímač se nakonec upevní na místě utažením upínací matice.

Podrobný postup je popsaný v montážním návodu.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili