Popis výrobku
Bowdenový kabelový rozvaděč lze použít ke kombinaci tří bowdenových lanek. Například dva aretační čepy lze ovládat pouze jedním ovládacím prvkem. Díky reverzibilní možnosti použití lze jeden aretační čep ovládat také dvěma ovládacími prvky. Jediné, co musíte udělat, je zatáhnout za jeden ze dvou ovládacích prvků, aby se uzamkl aretační čep.

Dva upevňovací otvory pro šrouby se zápustnou hlavou umožňují flexibilní montáž. Díky šířce pouzdra a poloze upevňovacích otvorů je montáž na 40mm hliníkový profil pomocí vodicích vložek do drážky M8 bezproblémová.
Materiál
Pouzdro a sáňky z termoplastu.
Stavěcí šrouby a šroubové přípojky z mosazi.
Šestihranné matice a šrouby pouzdra z nerezové oceli.
Pokyny k objednání
Aretační čepy s dálkovým ovládáním a ovládací prvek je nutné objednat samostatně.
Bovdenové lanko mezi ovládacím prvkem a kabelovým rozvaděčem je třeba objednat zvlášť.
Upozornění
Při montáži bowdenových lanek je třeba dbát na tyto body:
Délka volného konce lanka se v důsledku úhlu instalace, poloměru ohybu a zatížení může měnit. Proto je nutné délku opěrného ložiska (plášť bowdenu) po instalaci bowdenového lanka pomocí přiloženého seřizovacího šroubu upravit. Současně se pomocí seřizovacího šroubu nastaví předpětí bowdenového systému.
Při instalaci je zejména třeba dbát na to, aby byl dodržen minimální poloměr ohybu, v tomto případě R = 65 mm. Příliš malý poloměr může vést ke zvýšenému opotřebení a většímu tření.
Ke krátkodobému nedodržení minimálního poloměru ohybu při montáži by rovněž nemělo docházet, protože by se mohl poškodit plášť bowdenu. Plášť je kromě toho navržen pouze pro zachycení tlakových sil. Při příliš silném tahu se protahuje a tím trvale poškozuje uvnitř uložená spirála.
Montáž
Otevřete kryt a namontujte spodní část na určené místo pomocí šroubů se zápustnou hlavou. Proveďte bowdenová lanka skrz seřizovací šrouby a zahákněte je do saní kabelového rozdělovače. K tomuto účelu lze volitelně použít dodané šroubové vsuvky. Pomocí stavěcích šroubů nastavte vůli bowdenových lanek. Nasaďte kryt pouzdra a zajistěte jej dodanými šrouby. Po položení a upevnění kabelů je třeba nakonec seřídit vůli bowdenových lanek.
Rozsah dodávky
Pouzdro a kabelový rozdělovač, sáňky.
3x stavěcí šroub M6 x 34 mm.
6x šestihranná matice M6.
2x šroubová vsuvka Ø5 x 7 mm.
Odkaz na výkres
1) Spodní část krytu
2) Horní část krytu
3) Saně
4) Stavěcí šroub
5) Pojistná matice
6) Závitotvorné šrouby
7) Šroubová vsuvka
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Bowdenový kabelový rozvaděč pro aretační čepy

Bowdenový kabelový rozvaděč lze použít ke kombinaci tří bowdenových lanek. Například dva aretační čepy lze ovládat pouze jedním ovládacím prvkem. Díky reverzibilní možnosti použití lze jeden aretační čep ovládat také dvěma ovládacími prvky. Jediné, co musíte udělat, je zatáhnout za jeden ze dvou ovládacích prvků, aby se uzamkl aretační čep.

Dva upevňovací otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou umožňují flexibilní montáž Díky šířce pouzdra a poloze upevňovacích otvorů je montáž na 40mm hliníkový profil pomocí vodicích vložek do drážky M8 bezproblémová.

Ostatní zákazníci také zakoupili