3 Shoda

Popis

Materiál

A: Řetěz z mosazi nebo nerezové oceli.

B: Řetěz z mosazi nebo nerezové oceli, klíčový kroužek z nerezové oceli.

C: Řetěz z mosazi, kroužek z nerezové oceli 1.4310.

Upozornění
Bez uvedení délky je vždy dodáváno 1000 mm.
Odkaz na výkres
1) stejné díly

Provedení A: Kuličkový řetěz jednoduchý
Provedení B: Kuličkový řetěz s klíčovým kroužkem
Provedení C: Kuličkový řetěz s kroužkovým upínačem

Ostatní zákazníci také zakoupili