Pomocí zajišťovacího čepu lze rychle a snadno spojovat dvě oddělené desky bez protikusu.
Materiál
Pouzdro a tlačítko, z nerezové oceli.
Provedení
Pouzdro a tlačítko bez povrchové úpravy.
Upozornění
Možnost montáže pro tloušťky desek od 3 - 12 mm.
Pro základovou desku použijte tvrdý materiál, např. nerezovou ocel.

Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Způsob ovládání
Zajišťovací čep našroubujte do desky tak, aby byl na její druhé straně vidět závit.
Stiskněte knoflík a zajišťovací čep nasuňte do hrubované základové desky.
Zajišťovací čep otáčejte opačným směrem, dokud se obě desky nespojí a poté zajistěte kontramaticí.
Odkaz na výkres
1) Deska pro našroubování
2) Základová deska
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili