- Závěrný prvek pro spojení dvou oddělených desek
- Signál zaklesnutí při zavírání
- Ideální pro stísněné prostory
- Možnost montáže pro tloušťky desek 6 až 14 mm
- Včetně upevňovacích šroubů
Popis
Popis výrobku
Otočné upínací uzávěry slouží k rychlé a snadné výměně a uzamknutí zařízení nebo klapek.
Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.
Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.
Materiál
Pouzdro z nerezové oceli.
Otočná hlavice, termoplast PA (polyamid)
Otočná hlavice, termoplast PA (polyamid)
Provedení
Pouzdro lesklé.
Otočná hlavice PA, vyztužená skelnými vlákny, černá.
Otočná hlavice PA, vyztužená skelnými vlákny, černá.
Upozornění
Upevňovací šrouby M2 nebo M3 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky > 6 až 14 mm.
Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky > 6 až 14 mm.
Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Způsob ovládání
Zajistěte, aby otočná hlavice byla v poloze ”OFF”. Otočný upínací uzávěr nasaďte přes upínací čep a otočnou hlavici otočte do polohy ”ON”.
Při úplném sevření zazní signál zaskočení.
Při úplném sevření zazní signál zaskočení.
Odkaz na výkres
1) Deska
Accessory
Upínací čep K1564.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.