Materiál
Pouzdro a tlačítko, z nerezové oceli.
Provedení
Pouzdro a tlačítko bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Kompresní upínací uzávěry z nerezové oceli, s hlavou z nerezové oceli
od
CZK1,005.58
bez DPH
plus náklady na dopravu
Kompresní upínací uzávěry z nerezové oceli
od
CZK959.82
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Otočné upínací uzávěry slouží k rychlé a snadné výměně a uzamknutí zařízení nebo klapek.
Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.
Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.
Materiál
Pouzdro a tlačítko, z nerezové oceli.
Provedení
Pouzdro a tlačítko bez povrchové úpravy.
Upozornění
Provedení A pro tloušťky desek 3 až 10 mm.
Provedení B pro tloušťky desek 3 až 27 mm.
Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Provedení B pro tloušťky desek 3 až 27 mm.
Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Způsob ovládání
Kompresní upínací uzávěr nasaďte přes upínací čep, aniž byste stisknuli knoflík a tím je kompresní upínací uzávěr upnutý.
Pro povolení stiskněte knoflík a kompresní upínací uzávěr odstraňte.
Pro povolení stiskněte knoflík a kompresní upínací uzávěr odstraňte.
Použití
Možnost montáže A v kombinaci s distančními kroužky, pro tloušťky desek 3 až 10 mm.
Možnost montáže B pro tloušťky desek 10 až 27 mm.
Možnost montáže B pro tloušťky desek 10 až 27 mm.
Pozor
Uvedené roztahovací síly platí pouze v kombinaci s upínacími čepy K1564.
Odkaz na výkres
1) Deska
Accessory
Distanční kroužky K1563.
Upínací čep K1564.
Upínací čep K1564.