Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení konstrukčních dílů. Zamykatelná varianta zabraňuje nechtěnému uvolnění spoje.

Otevřením zámku s cylindrickou vložkou, je možné obě kuličky odblokovat a tím uvolnit spojované díly. Pokud se zámek s cylindrickou vložkou zatlačí ručně, zablokují kuličky bezpečně spojení. Odbokování kuliček je možné jen pomocí klíče.
Materiál
Ocelové části z nerezové oceli.
Zámek Zamak.
Klíč, ocel pozinkovaná.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.

Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti. Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.

Zámek lze ovládat stejným klíčem. Všechny cylindrické vložky lze odemknout stejným klíčem. Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné, se dodavají se dvěma klíči.
Na vyžádání
Další provedení.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili