Materiál
Pouzdro, nerezová ocel.
Čep z oceli nebo nerezové oceli.
Otočný ovládací knoflík, termoplast PA (polyamid) nebo nerezová ocel.
Kulička a pružina z nerezové oceli.
Čep z oceli nebo nerezové oceli.
Otočný ovládací knoflík, termoplast PA (polyamid) nebo nerezová ocel.
Kulička a pružina z nerezové oceli.
Provedení
Pouzdro bez povrchové úpravy.
Čep ze zušlechtěné nerezové oceli a niklovaný.
Pouzdro ze zušlechtěné nerezové oceli.
Otočný ovládací knoflík vyztužený skelnými vlákny, černý nebo bez povrchové úpravy.
Kulička zušlechtěna.
Čep ze zušlechtěné nerezové oceli a niklovaný.
Pouzdro ze zušlechtěné nerezové oceli.
Otočný ovládací knoflík vyztužený skelnými vlákny, černý nebo bez povrchové úpravy.
Kulička zušlechtěna.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Pouzdro, nerezová ocel.
Čep z oceli nebo nerezové oceli.
Otočný ovládací knoflík, termoplast PA (polyamid) nebo nerezová ocel.
Kulička a pružina z nerezové oceli.
Čep z oceli nebo nerezové oceli.
Otočný ovládací knoflík, termoplast PA (polyamid) nebo nerezová ocel.
Kulička a pružina z nerezové oceli.
Provedení
Pouzdro bez povrchové úpravy.
Čep ze zušlechtěné nerezové oceli a niklovaný.
Pouzdro ze zušlechtěné nerezové oceli.
Otočný ovládací knoflík vyztužený skelnými vlákny, černý nebo bez povrchové úpravy.
Kulička zušlechtěna.
Čep ze zušlechtěné nerezové oceli a niklovaný.
Pouzdro ze zušlechtěné nerezové oceli.
Otočný ovládací knoflík vyztužený skelnými vlákny, černý nebo bez povrchové úpravy.
Kulička zušlechtěna.
Upozornění
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 nebo 12 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky až 20 mm.
Včetně upevňovacích šroubů M2 nebo M3.
Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky až 20 mm.
Včetně upevňovacích šroubů M2 nebo M3.
Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Pozor
Uvedené roztahovací síly platí pouze ve spojení s uchycovacími zdířkami K1065.
Odkaz na výkres
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
2) Možnost montáže 2
3) Deska
Accessory
Upínací zdířka K1065.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.