Ocelové části z nerezové oceli.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení dílů a obrobků.
Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky spojení bezpečně a neuvolnitelně.
Korozivzdorné. Možnost upevnění pro přídržné lanko.

Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.

Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti.
Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Accessory
Upínací pouzdra pro zástrčné čepy s kuličkou K0724
Pojistný spirálový kabel K0367
Přídržné lano s očkem K0367
Závěsný kroužek K0367
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili