Materiál
Hřibový úchyt a tlačítko z nerezové oceli 1.4305.
Čep z nerezové oceli 1.4542.
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Hřibový úchyt a tlačítko z nerezové oceli 1.4305.
Čep z nerezové oceli 1.4542.
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení konstrukčních dílů.
Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení.
Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.
Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti.
Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Fixační čepy s kuličkou s vysokou pevností ve střihu jsou označeny značkovací drážkou na čepu.
Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení.
Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.
Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti.
Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Fixační čepy s kuličkou s vysokou pevností ve střihu jsou označeny značkovací drážkou na čepu.
Přednosti
Vyšší zatížitelnost ve srovnání se standardními fixačními čepy s kuličkami.
Čep z nerezavějící oceli 1.4542 je kalený, má vysokou pevnost ve střihu a má extrémně velkou zatížitelnost.
Čep z nerezavějící oceli 1.4542 je kalený, má vysokou pevnost ve střihu a má extrémně velkou zatížitelnost.
Accessory
Upínací pouzdra pro zástrčné čepy s kuličkou K0724
Pojistný spirálový kabel K0367
Přídržné lano s očkem K0367
Závěsný kroužek K0367
Pojistný spirálový kabel K0367
Přídržné lano s očkem K0367
Závěsný kroužek K0367
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.