Materiál
Těleso z polykarbonátu.
Provedení
Horní díl tělesa světle šedý.Spodní díl tělesa antracitová šeď.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Bránu tvoří rozhraní mezi aretačními čepy se snímačem stavu nebo modulem bluetooth pro Smart Products a řízením stroje. Brána přijímá rádiový signál aretačních čepů nebo modelů bluetooth a na výstupy reléového přepínacího kontaktu předává binární výstupní signál čitelný pro řízení stroje.
Lze tak předávat ovládací stavy až 6 aretačních čepů nebo bluetooth moduly. Pro dodatečnou vizualizaci lze mobilní koncové zařízení spojit s bránou.
Integrovaný ovládací panel s tlačítky a LED kontrolkami umožňuje kromě spojování a odpojování aretačních čepů bluetooth midulů i monitorování rádiového spojení, pracovního stavu a nabití baterie.
Lze tak předávat ovládací stavy až 6 aretačních čepů nebo bluetooth moduly. Pro dodatečnou vizualizaci lze mobilní koncové zařízení spojit s bránou.
Integrovaný ovládací panel s tlačítky a LED kontrolkami umožňuje kromě spojování a odpojování aretačních čepů bluetooth midulů i monitorování rádiového spojení, pracovního stavu a nabití baterie.
Materiál
Těleso z polykarbonátu.
Provedení
Horní díl tělesa světle šedý.Spodní díl tělesa antracitová šeď.
Upozornění
Brána přijímá rádiový signál aretačního čepu snímačem stavu nebo bluetooth modulem pro Smart Products a převádí jej na standardizovaný výstupní signál.
Díky napojení na řízení stroje lze dále zpracovávat pracovní stav až 6 aretačních čepů nebo bluetooth modulů současně. Počet aretačních čepů nebo Bluetooth modulů lze podle potřeby zvýšit pomocí dalších bran.
Díky napojení na řízení stroje lze dále zpracovávat pracovní stav až 6 aretačních čepů nebo bluetooth modulů současně. Počet aretačních čepů nebo Bluetooth modulů lze podle potřeby zvýšit pomocí dalších bran.
Technické údaje
Viz Soubory ke stažení, Technické informace.
Použití
Brána slouží k propojení aretačních čepů se snímačem stavu ve strojích a zařízeních. Díky spojení mezi bránou a řízením stroje lze zobrazovat a kontrolovat pracovní stavy aretačních čepů a využívat je k řízení procesu.
Přednosti
Řízení procesu v závislosti na manipulaci.
Univerzální výstupní signál.
Snadná instalace.
Univerzální výstupní signál.
Snadná instalace.
Na vyžádání
Další výstupní signály, rozhraní
Accessory
Magnetická patka pro WLAN-antény K1845
Prodlužovací kabel pro WLAN-antény K1846
Aretační čepy se snímačem stavu K1495↲Upínací příložka se snímačem síly K1824↲Snímač síly pro rychloupínač K1825↲Opěrný čep s opěrným snímačem K1832↲Bluetooth modul pro chytré produkty K1831
Prodlužovací kabel pro WLAN-antény K1846
Aretační čepy se snímačem stavu K1495↲Upínací příložka se snímačem síly K1824↲Snímač síly pro rychloupínač K1825↲Opěrný čep s opěrným snímačem K1832↲Bluetooth modul pro chytré produkty K1831
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.