- Aretační čepy (západkové čepy) umožňují zajištění polohy a aretaci
- Rychlé ustavení do polohy a fixace
- Vysoká stabilita
- Vysoká reprodukční přesnost
Popis
Materiál
Ocel, kulová hlavice z termoplastu.
Provedení
Tvrzeno a broušeno, kulová hlavice, antracitová.
Upozornění
Aretační čepy a pouzdra tvoří optimální kombinaci pro rychlé ustavení a zafixování. Díky preciznímu provedení aretačního čepu a pouzdra je při spojování dvou elementů dosaženo vysoké opakované přesnosti.
Technické pokyny viz montážní návod.
Technické pokyny viz montážní návod.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.