Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Ocel.
Kulová hlavice z termoplastu.
Provedení
Tvrzeno a broušeno, kulová hlavice, koncovka antracitová.
Upozornění
Aretační čepy a pouzdra tvoří optimální kombinaci pro rychlé ustavení a zafixování. Díky preciznímu provedení aretačního čepu a pouzdra je při spojování dvou elementů dosaženo vysoké opakované přesnosti.

Technické pokyny viz montážní návod.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili