Materiál
Hvězdicový úchyt z termoplastu, tmavošedý.
Závitové pouzdro, z oceli.
Aretační kolík z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Aretační a upínací úchyt umožňuje polohování, zajištění a upínání různých přestavovacích prvků jen s jedním výrobkem. Aretování může být provedeno tvarově pomocí čepů a upínání silově pomocí čelní plochy pouzdra.
Materiál
Hvězdicový úchyt z termoplastu, tmavošedý.
Závitové pouzdro, z oceli.
Aretační kolík z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Přednosti
Aretace a upínání v produktu.
Ergonomická obsluha pomocí hvězdicového úchytu.
Ergonomická obsluha pomocí hvězdicového úchytu.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.