- Žádné rušivé obrysy
- Inteligentní řízení baterie umožňuje dlouhou dobu chodu
- Bezdrátový přenos pracovního stavu
- Odpadá náročné kabelové propojení
Popis
Materiál
Ocelové provedení:
Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Hřibovitý ovládací knoflík a kryt termoplast.
Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Hřibovitý ovládací knoflík tmavošedý.
Kryt šedý průsvitný.
Závitové pouzdro brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Hřibovitý ovládací knoflík tmavošedý.
Kryt šedý průsvitný.
Použití
Aretační čepy se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na manipulaci. Navíc lze zajistit, aby se aretační kolík nacházel v požadovaném pracovním stavu.
Přednosti
Bezdrátový přenos pracovního stavu.
Odpadá náročné kabelové propojení.
Inteligentní řízení baterie umožňuje dlouhou dobu chodu.
Žádné rušivé obrysy.
Odpadá náročné kabelové propojení.
Inteligentní řízení baterie umožňuje dlouhou dobu chodu.
Žádné rušivé obrysy.
Bezpečnost
Aretační čepy se snímačem stavu nejsou vhodné k zajišťování osob.
Accessory
Brána K1494
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.