Materiál
Ocelové provedení:
Aaretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Klíčový kroužek 1.4310, bez povrchové úpravy.
Provedení
Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s tažným kroužkem z nerezové oceli
od
CZK123.12
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli s tažným kroužkem z nerezové oceli a pojistnou maticí
od
CZK125.03
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Ocelové provedení:
Aaretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Klíčový kroužek 1.4310, bez povrchové úpravy.
Provedení
Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve po vysunutí aretačního čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Kromě toho závitový kolík umožňuje ovládání aretačního čepu, např. automaticky (programově řízené) pomocí pneumatického válce nebo ovládání na dálku pomocí lanka vedeného v bovdenu.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení R: bez kontramatice
Provedení S: s kontramaticí
Provedení S: s kontramaticí