Ocelové provedení:

Aretační kolík kalený: Třída pevnosti 5.8.



Nerezové provedení:

Aretační kolík kalený:

Závitové pouzdro 1.4305. Aretační kolík 1.4034.



Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu.

Provedení
Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění
Aretační čepy se používají všude tam, kde má být zamezeno posunu aretační polohy v důsledku působení příčných sil. Pojistkou proti pootočení se zajišťuje, aby se poloha čepu vzhledem k pouzdru nezměnila. Náběhové zkosení umožňuje samočinné vysunutí čepu působením jednostranné příčné síly. Povolení šroubu až ke značce na čepu umožňuje pootočení náběhového zkosení v mřížce o 60°.
Montáž
Povolování šroubů se provádí šestihranem.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
Ddistanční kroužky K0665.
Upevňovací sady pro tenkostěnné díly K2146.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili