Ocelové provedení:

Závitový kolík a aretační kolík z automatové oceli.



Nerezové provedení:

Aretační kolík, nekalený.

Závitové pouzdro a aretační kolík 1.4305.



Hřibovitý úchyt z černošedého termoplastu.

Odjišťovací knoflík z červeného termoplastu.

Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Zajištění se provádí stiskem tlačítka.
Červené tlačítko umožňuje změnu aretační polohy.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili