Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Materiál

Ocelové provedení:

závitové pouzdro 1.0715.

aretační kolík 1.4305.



Nerezové provedení:

závitové pouzdro 1.4305.

aretační kolík 1.4305.



Úchyt s očkem z termoplastu, tmavošedá RAL 7021 nebo bezpečnostní červená RAL 3020.

Provedení
Ocelové provedení:
Aretační kolík netvrzený.
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení:
Aretační kolík, nekalený.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění
Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.

Při montáži je třeba dbát na uvedený max. utahovací moment.
Na vyžádání
Jiné zdvihy jsou možné na vyžádání.
Odkaz na výkres
Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice
Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili