3 Shoda

Popis

Materiál

Ocelové provedení:

Aretační kolík kalený:

Třída pevnosti 5.8.



Nerezové provedení:

Aretační kolík nekalený:

Závitové pouzdro 1.4305.

Aretační kolík 1.4305.



Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu.

Provedení
Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění
Tyto aretační kolíky jsou vhodné zejména pro montáž na tenkostěnné díly.
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Má-li se zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C.
Odkaz na výkres
Provedení A: bez aretační drážky
Provedení C: s aretační drážkou
Accessory
K utažení našroubovací matice lze jako příslušenství dodat dvojitý očkový klíč.

Ostatní zákazníci také zakoupili