Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. U tohoto aretačního čepu se vysunutí uskutečňuje pomocí excentrické páky. Aretační čep zůstane vysunutý, posune-li se ovládací páka přes mrtvý bod excentru.
Ergonomický úchyt excentru umožňuje snadnou manipulaci s malým vynaložením síly.
Materiál

Ocelové provedení:

Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.



Provedení z nerezové oceli:

Závitové pouzdro 1.4305.

Aretační kolík 1.4305.

Ovládací páka z termoplastu PPA (odolnost proti vysoké teplotě) vyztužena skelnými vlákny.

Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Bez povrchové úpravy a bez povrchové úpravy.

Manipulační páka, černá nebo bezpečnostní červená RAL3020.
Teplotní rozsah
Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216 max. 160 °C.
Teplota krátkodobého použití max. 250 °C.
Přednosti
Snadná a rychlá obsluha.
K použítí za vysokých teplot.
S integrovanou aretační funkcí.
Krátké provedení.
Ideální pro stísněné prostory.
Accessory
Distanční kroužky K0665.
Polohovací pouzdra pro aretační čepy K1290.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili