2 Shoda

Popis

Materiál

Ocelové provedení:

Aretační kolík kalený:

Závitové pouzdro a aretační kolík z automatové oceli.



Nerezové provedení:

Aretační kolík nekalený:

Závitové pouzdro a aretační kolík 1.4305.



Hřibovitý úchyt z černošedého termoplastu.

Závitová pojistka z modrého polyamidu.

Provedení
Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění
Aretační čepy se používají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu lze nastavit jinou aretační polohu. Bude-li vysunutí aretačního kolíku trvat delší dobu a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení CP.
Díky závitové pojistce lze přesně seřídit montážní hloubku stávajících součástí a tím není nutný doraz.
Závitová pojistka je upínací polyamidový povlak, který je nanášen bodově (flek).
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení AP: bez aretační drážky, bez protimatice
Provedení CP: s aretační drážkou, bez protimatice
Accessory
Ddistanční kroužky K0665.
Upevňovací sady pro tenkostěnné díly K2146.

Ostatní zákazníci také zakoupili