3 Shoda

Popis

Materiál

Ocelové provedení:

Aretační kolík kalený:

Pouzdro 1.0403 svařitelné.

Aretační kolík třídy pevnosti 5.8.



Nerezové provedení:

Aretační kolík kalený:

Pouzdro 1.4301 svařitelné.

Aretační kolík 1.4034.



Aretační kolík nekalený:

Pouzdro 1.4301 svařitelné.

Aretační kolík 1.4305.



Úchytka hřibovitého tvaru, tmavošedý termoplast.

Provedení
Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Bude-li aretační čep po delší dobu vysunut a je-li třeba zamezit zapadnutí aretačního kolíku, pak je třeba zvolit provedení M.
Na vyčnívající závitový kolík v provedení N je možné upevnit nestandardní úchytky. Kromě toho závitový kolík umožňuje ovládání aretačního čepu, např. automaticky (programově řízené) pomocí pneumatického válce nebo ovládání na dálku pomocí lanka vedeného v bovdenu.
Pokud je aretační čep je přivařen, měla by být objímka přivařena, aby nedošlo k tepelnému poškození pružiny vlivem vysokých teplot.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení L: bez aretační drážky
Provedení M: s aretační drážkou
Provedení N: se závitovým kolíkem

Ostatní zákazníci také zakoupili