- Aretační čepy (západkové čepy) umožňují zajištění polohy a aretaci
- Oblasti použití: strojírenství, výroba přístrojů, výroba přípravků, měřicí technika, domácnost
- Vysoká stabilita
- Materiál: ocel nebo nerezová ocel
Popis
Materiál
Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Úchytka hřibovitého tvaru, tmavošedý termoplast.
Provedení
Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
Ddistanční kroužky K0665.
Upevňovací sady pro tenkostěnné díly K2146.
Upevňovací sady pro tenkostěnné díly K2146.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.