Materiál
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Hřibovitý úchyt 1.4305, jemně soustružený.
Provedení
Bez povrchové úpravy, aretační kolík broušený.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
od
CZK325.42
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli a s pojistnou maticí
od
CZK355.99
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Hřibovitý úchyt 1.4305, jemně soustružený.
Provedení
Bez povrchové úpravy, aretační kolík broušený.
Upozornění
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení G: bez kontramatice
Provedení H: s kontramaticí
1) Aretační čep s klíčem
Provedení H: s kontramaticí
1) Aretační čep s klíčem