Materiál
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro 1.0715.
Aretační kolík 1.4305.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Úchytka hřibovitého tvaru: tmavošedý termoplast RAL 7021.
Provedení
Ocelové provedení:
Aretační kolík netvrzený.
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení:
Aretační kolík, nekalený.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Aretační kolík netvrzený.
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení:
Aretační kolík, nekalený.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
od
87,63 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy ECO z oceli nebo z nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a pojistnou maticí
od
89,27 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a zajišťovací drážkou
od
90,09 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy ECO z oceli nebo z nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, zajišťovací drážkou a pojistnou maticí
od
92,00 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Materiál
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro 1.0715.
Aretační kolík 1.4305.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Úchytka hřibovitého tvaru: tmavošedý termoplast RAL 7021.
Provedení
Ocelové provedení:
Aretační kolík netvrzený.
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení:
Aretační kolík, nekalený.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Aretační kolík netvrzený.
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení:
Aretační kolík, nekalený.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění
Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.
Při montáži je třeba dbát na uvedený max. utahovací moment.
Při montáži je třeba dbát na uvedený max. utahovací moment.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice
Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí
Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí