Pouzdro a čepy, ocel.
Značka blokování a nálepka, hliníkové.
Otočná hlavice termoplast PA (polyamid)
Provedení
Pouzdro a čepy pozinkované.
Značka blokování eloxovaná, červená.
Otočná hlava vyztužená skelnými vlákny, černá.
Upozornění
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Pokud je vidět značka blokování, je čep buď kompletně odblokovaný nebo je pouze částečně v zacvaknuté poloze.
Způsob ovládání
Provedení A:
Ujistěte se, že se otočná hlava nachází v poloze „OFF“ a čep je zasunutý.
Desku s pouzdrem zasuňte pod aretační čep.
Otočnou hlavu otočte za účelem upnutí do polohy „ON“.
Při úplném sevření se ozve signál zaskočení.
Pozor: Sevření aretačního čepu neuvolňujte, pokud je čep axiálně zatížen. Z důvodu kónického tvaru se může stát, že se čep nezasune.

Provedení B:
Pokud se otočná hlava nachází v poloze „OFF“, posouvejte desku s pouzdrem směrem k aretačnímu čepu, dokud čep tlakem pružiny nezacvakne do pouzdra.
Otočná hlava se automaticky posune do polohy „MID“.
Pro úplné sevření otáčejte otočnou hlavu z polohy „MID“ do polohy „ON“, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
Rozsah dodávky
Pojistná matice a nálepka o tloušťce 0,2 mm jsou součástí dodávky.
Odkaz na výkres
1) Montáž bez pouzdra K1835
2) Našroubovaná destička
3) Základová deska
4) Značka blokování
5) Poloha ON
6) Poloha OFF
7) Nálepka
Accessory
Vrtací pouzdra K1835.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili