Těleso ze zinkové tlakové litiny.
Úchyt, podložky a fixační drážky z termoplastu PA.
Čep z nerezové oceli.
Provedení
Těleso stříbrně lakované.
Úchyt, podložky a fixační drážky černé.
Čep bez povrchové úpravy.
Upozornění
Odpružený uzavírací píst.
Součástí dodávky jsou:
- pro montáž na rovných plochách 2 podložky.
- pro montáž do profilů s drážkou po 2 fixačních drážkách (pro drážku s 8 nebo 10 mm).
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili