Materiál
Závora 1.4308.
Pouzdro 1.4301.
Aretační kolík 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory termoplast PA.
Pouzdro 1.4301.
Aretační kolík 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory termoplast PA.
Provedení
Pouzdro a závora bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021
- oranžová RAL 2004
- sytě žlutá RAL 1021
- bezpečnostní červená RAL 3020
- signální zelená RAL 6032
- bezpečnostní modrá RAL 5017
- světle šedá RAL 7035
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021
- oranžová RAL 2004
- sytě žlutá RAL 1021
- bezpečnostní červená RAL 3020
- signální zelená RAL 6032
- bezpečnostní modrá RAL 5017
- světle šedá RAL 7035
Zobrazit více
Zobrazit méně
Aretační čepy s páčkou z nerezové oceli, se čtyřhranem. provedení G, bez krytky páčky
od
400,40 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy s páčkou, z nerezové oceli, se čtyřhranem. provedení H, s krytkou páčky
od
429,00 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy ovládané páčkou se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil.
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu.
Zaskakovací zářez způsobí, že páčka v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu.
Zaskakovací zářez způsobí, že páčka v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.
Materiál
Závora 1.4308.
Pouzdro 1.4301.
Aretační kolík 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory termoplast PA.
Pouzdro 1.4301.
Aretační kolík 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory termoplast PA.
Provedení
Pouzdro a závora bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021
- oranžová RAL 2004
- sytě žlutá RAL 1021
- bezpečnostní červená RAL 3020
- signální zelená RAL 6032
- bezpečnostní modrá RAL 5017
- světle šedá RAL 7035
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021
- oranžová RAL 2004
- sytě žlutá RAL 1021
- bezpečnostní červená RAL 3020
- signální zelená RAL 6032
- bezpečnostní modrá RAL 5017
- světle šedá RAL 7035
Upozornění
Díky hranatému pouzdru jsou aretační čepy s páčkou vhodné pro svařování. Doporučuje se polohování bodovým svařováním, aby nedošlo k nadměrnému zahřátí pružiny.
Přednosti
Otočením páčky o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Volitelně s barevnými krytkami páčky z plastu.
Hranaté pouzdro, pro svařování.
Volitelně s barevnými krytkami páčky z plastu.
Hranaté pouzdro, pro svařování.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení G: bez krytky závory
Provedení H: s krytkou závory
Provedení H: s krytkou závory
Accessory
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.