2 Shoda

Popis

Materiál
Ocel třídy pevnosti 5.8.
Provedení
Brynýrováno. Aretační kolík kalený a broušený.
Upozornění
Uzávěry s páčkou se používají tehdy, když aretační kolík nesmí dočasně vyčnívat. Otočením závory o 180° se aretační kolík zasune.
Zaskakovací zářez způsobí, že uzávěr v této poloze drží. Dorazem 180° se zabrání přeskočení zářezu rastru a tím zabrání novému vysunutí aretačního kolíku.
Volbou strany dorazu se definuje směr otáčení zástrčky.
Odkaz na výkres
Provedení A: úchyt ,bez povrstvení, bez matice
Provedení C: úchyt komaxitovaný, bez matice
Provedení B: úchyt bez povrstvení, s maticí
Provedení D: úchyt komaxitovaný, s maticí

1) doraz levý
2) doraz pravý

Ostatní zákazníci také zakoupili