Materiál
Závora 1.0503.
Závitové pouzdro a aretační kolík, z oceli.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory z termoplastu PA.
Závitová pojistka, z polyamidu, modrá.
Závitové pouzdro a aretační kolík, z oceli.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory z termoplastu PA.
Závitová pojistka, z polyamidu, modrá.
Provedení
Závitové pouzdro a závora, brynýrovány.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021.
- oranžová RAL 2004.
- sytě žlutá RAL 1021.
- bezpečnostní červená RAL 3020.
- signální zelená RAL 6032.
- bezpečnostní modrá RAL 5017.
- světle šedá RAL 7035.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021.
- oranžová RAL 2004.
- sytě žlutá RAL 1021.
- bezpečnostní červená RAL 3020.
- signální zelená RAL 6032.
- bezpečnostní modrá RAL 5017.
- světle šedá RAL 7035.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Aretační čepy ovládané páčkou, se závitovou pojistkou, bez matice, provedení AP
od
364,65 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy ovládané páčkou se závitovou pojistkou, s krytkou, bez matice, provedení CP
od
379,52 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy ovládané páčkou se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu. Zaskakovací vrub způsobí, že závora v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.
Materiál
Závora 1.0503.
Závitové pouzdro a aretační kolík, z oceli.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory z termoplastu PA.
Závitová pojistka, z polyamidu, modrá.
Závitové pouzdro a aretační kolík, z oceli.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory z termoplastu PA.
Závitová pojistka, z polyamidu, modrá.
Provedení
Závitové pouzdro a závora, brynýrovány.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021.
- oranžová RAL 2004.
- sytě žlutá RAL 1021.
- bezpečnostní červená RAL 3020.
- signální zelená RAL 6032.
- bezpečnostní modrá RAL 5017.
- světle šedá RAL 7035.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021.
- oranžová RAL 2004.
- sytě žlutá RAL 1021.
- bezpečnostní červená RAL 3020.
- signální zelená RAL 6032.
- bezpečnostní modrá RAL 5017.
- světle šedá RAL 7035.
Přednosti
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Volitelně s barevnými krytkami závory z plastu.
Pouzdro s šestihranem slouží jako montážní pomůcka.
Volitelně s barevnými krytkami závory z plastu.
Pouzdro s šestihranem slouží jako montážní pomůcka.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení AP: bez krytky závory bez matice.
Provedení CP: s krytkou závory bez matice.
Provedení CP: s krytkou závory bez matice.
Accessory
Přídržné prvky K0638.
Polohovací pouzdra K1290.
Polohovací pouzdra K1290.