Popis výrobku
Aretační čepy ovládané páčkou se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil.
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu.
Zaskakovací zářez způsobí, že páčka v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.
Materiál
Závora 1.0503.
Závitové pouzdro a aretační kolík, z oceli.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory z termoplastu PA.
Provedení
Závitové pouzdro a páčka, brynýrovány.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka páčky v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021.
- oranžová RAL 2004.
- sytě žlutá RAL 1021.
- bezpečnostní červená RAL 3020.
- signální zelená RAL 6032.
- bezpečnostní modrá RAL 5017.
- světle šedá RAL 7035.
Přednosti
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Volitelně s barevnými krytkami závory z plastu.
Pouzdro s šestihranem slouží jako montážní pomůcka.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
Přídržné prvky K0638.
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili