Závora z nerezové oceli 1.4308.

Aretační kolík 1.4305.

Pouzdro nerezová ocel 1.4301.

Provedení
Bez povrchové úpravy. Aretační kolík broušený, nekalený.
Upozornění
Aretační čepy ovládané páčkou se používají tehdy, nesmí-li aretační kolík přechodně vyčnívat. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Zaskakovací zářez způsobí, že se závora v této poloze udrží.
Odkaz na výkres
Provedení E: držadlo bez povrchové úpravy, hladké
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili