2 Shoda

Popis

Materiál
Ocel třídy pevnosti 5.8.
Provedení
Brynýrováno. Aretační kolík kalený a broušený.
Upozornění
Uzávěry se používají tehdy, nesmí-li aretační kolík přechodně vyčnívat. Otočením uzávěru o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Zaskakovací vrub způsobí, že se uzávěr v této poloze udrží.
Odkaz na výkres
Provedení A: držadlo bez povrchové úpravy, bez matice
Provedení C: držadlo komaxitováno bez matice
Provedení B: držadlo bez povrchové úpravy s maticí
Provedení D: držadlo komaxitováno s maticí

Ostatní zákazníci také zakoupili