Materiál
Závora 1.0503.
Závitové pouzdro a aretační kolík z automátové oceli.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory termoplast PA.
Závitové pouzdro a aretační kolík z automátové oceli.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory termoplast PA.
Provedení
Závitové pouzdro a závora brynýrovány.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021
- oranžová RAL 2004
- sytě žlutá RAL 1021
- bezpečnostní červená RAL 3020
- signální zelená RAL 6032
- bezpečnostní modrá RAL 5017
- světle šedá RAL 7035
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021
- oranžová RAL 2004
- sytě žlutá RAL 1021
- bezpečnostní červená RAL 3020
- signální zelená RAL 6032
- bezpečnostní modrá RAL 5017
- světle šedá RAL 7035
Zobrazit více
Zobrazit méně
Aretační čepy ovládané páčkou, provedení A, bez krytky závory, bez matice
od
301,73 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy ovládané páčkou, provedení B, bez krytky závory, s maticí
od
304,88 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy ovládané páčkou, provedení C, s krytkou závory, bez matice
od
313,74 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy ovládané páčkou, provedení D, s krytkou závory, s maticí
od
315,74 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy ovládané páčkou se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu. Zaskakovací vrub způsobí, že závora v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.
Materiál
Závora 1.0503.
Závitové pouzdro a aretační kolík z automátové oceli.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory termoplast PA.
Závitové pouzdro a aretační kolík z automátové oceli.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory termoplast PA.
Provedení
Závitové pouzdro a závora brynýrovány.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021
- oranžová RAL 2004
- sytě žlutá RAL 1021
- bezpečnostní červená RAL 3020
- signální zelená RAL 6032
- bezpečnostní modrá RAL 5017
- světle šedá RAL 7035
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021
- oranžová RAL 2004
- sytě žlutá RAL 1021
- bezpečnostní červená RAL 3020
- signální zelená RAL 6032
- bezpečnostní modrá RAL 5017
- světle šedá RAL 7035
Přednosti
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Volitelně s barevnými krytkami závory z plastu
Montáž pomocí vnějšího závitu.
Volitelně s barevnými krytkami závory z plastu
Montáž pomocí vnějšího závitu.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení A: bez krytky páčky, bez protimatice
Provedení B: bez krytky páčky, s protimaticí
Provedení C: s krytkou páčky, bez protimatice
Provedení D: s krytkou páčky, s protimaticí
Provedení B: bez krytky páčky, s protimaticí
Provedení C: s krytkou páčky, bez protimatice
Provedení D: s krytkou páčky, s protimaticí
Accessory
Přídržné prvky K0638.
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.