Popis výrobku
Aretační čepy ovládané páčkou se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu. Zaskakovací vrub způsobí, že závora v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.
Materiál
Závora 1.0503.
Pouzdro 1.0403
Aretační kolík z automatové ocelí.
Tlačná pružina 1.4310.
Provedení
Pouzdro a závora brynýrovány.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Upozornění
Pokud se aretační čep s páčkou navařuje, mělo by se pouzdro přistehovat, aby kvůli vysokým teplotám nedošlo k tepelnému poškození pružin.
Přednosti
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Hladké pouzdro, možnost spojení pomocí lícovaného pouzdra.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili