- Oblasti použití: strojírenství, logistika, přepravní technika, měřicí technika
- Ideální pro přepravu choulostivých materiálů
- Uzavřené víko bez mezer
- Jednoduché čištění
Popis
Materiál
Pouzdro a kryt z POM.
Nosné kuličky z nerezové oceli.
Zátěžová kulička z nerezové oceli nebo z plastu.
Nosné kuličky z nerezové oceli.
Zátěžová kulička z nerezové oceli nebo z plastu.
Provedení
Nerezová ocel, kalená.
Upozornění
Kuličkové rolny jsou vyrobeny z certifikovaného modrého plastu, který je vhodný pro použití v potravinářském průmyslu. Kuličkové rolny jsou vybaveny uzavřeným krytem bez mezer, který zabraňuje vzniku špinavé hrany.
Otvory pro nečistoty na spodní straně pouzdra umožňují obzvláště snadné čištění kuličkových rolen.
Přepravní rychlost do 1,5 m/s.
Vyhovující předpisům pro potraviny: Food Grade, nařízení EU 1935/2004, nařízení EU 10/2011.
Otvory pro nečistoty na spodní straně pouzdra umožňují obzvláště snadné čištění kuličkových rolen.
Přepravní rychlost do 1,5 m/s.
Vyhovující předpisům pro potraviny: Food Grade, nařízení EU 1935/2004, nařízení EU 10/2011.
Teplotní rozsah
-30°C až +50°C (do +30°C u plastové zátěžové kuličky)
Odkaz na výkres
1) Zátěžové kuličky
2) Nosné kuličky
Provedení A: víko a pouzdro z POM, nosné kuličky z nerezové oceli, zátěžová kulička z POM
Provedení B: víko a pouzdro z POM, nosné kuličky z nerezové oceli, zátěžová kulička z nerezové oceli
2) Nosné kuličky
Provedení A: víko a pouzdro z POM, nosné kuličky z nerezové oceli, zátěžová kulička z POM
Provedení B: víko a pouzdro z POM, nosné kuličky z nerezové oceli, zátěžová kulička z nerezové oceli
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.