Kuličkové prvky, nerezová ocel 1.4021.

Pouzdro, nerezová ocel 1.4301.

Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Kuličkové rolny z plné oceli jsou koncipované pro dlouhou životnost při rázovém zatížení.
V jednotkách jsou již namontována těsnění proti prachu a samočisticí otvory.
Všechny jednotky se dodávají s pouzdrem z plné oceli a kaleným povrchem.
Odkaz na výkres
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili