Materiál
Kuličkové prvky, nerezová ocel 1.4021.
Pouzdro, nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Kuličkové prvky, nerezová ocel 1.4021.
Pouzdro, nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Kuličkové rolny z plné oceli jsou koncipované pro dlouhou životnost při rázovém zatížení. Všechny jednotky se dodávají s pouzdrem z plné oceli a kaleným povrchem. Díky mnoha samočisticím otvorům mají kuličkové rolny velmi vysoký stupeň samočištění. Proto jsou obzvlášť vhodné k použití ve venkovních zařízeních.
Odkaz na výkres
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička
2) Nosná kulička
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.